(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de canal

Cepillo de canal
  • Descuento por volumen

Tiene un ancho de cepillo de 6 mm y dura mucho tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCH-65K
BCH-66K
BCH-67K
BCH-68K
BCH-69K
BCH-70K
BCH-77K
BCH-78K
BCH-79K
BCH-80K
BCH-81K
BCH-82K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Tipo Código JAN Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

AceroCepillo de mantenimiento tipo A4954458237364Para eliminar el óxido, pretratamiento para pintar / pelar / revestir, desbarbar, varios trabajos de granallado.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidableCepillo de mantenimiento tipo A4954458237371Para la eliminación de óxido, pulido en solución ácida / alcalina, molienda a alta temperatura.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

(Nylon)Cepillo de mantenimiento tipo A4954458237388Pulido de superficies de carpintería, limpieza de cintas transportadoras y otros trabajos de limpieza.
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

AceroCepillo de mantenimiento tipo A4954458237395Para eliminar el óxido, pretratamiento para pintar / pelar / revestir, desbarbar, varios trabajos de granallado.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

LatónCepillo de mantenimiento tipo A4954458237401Para el pulido de latón y cobre, acabado muaré de productos de madera, acabado pulido de productos de aleación y siesta de productos de lana.
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Pelo de cerdoCepillo de mantenimiento tipo A4954458237418Para productos chapados, productos de madera, acristalamiento de plásticos y cintas transportadoras de limpieza.
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

AceroCepillo de mantenimiento tipo J4954458237425Para eliminar el óxido, pretratamiento para pintar / pelar / revestir, desbarbar, varios trabajos de granallado.
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Acero inoxidableCepillo de mantenimiento tipo J4954458237432Para la eliminación de óxido, pulido en solución ácida / alcalina, molienda a alta temperatura.
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

(Nylon)Cepillo de mantenimiento tipo J4954458237449Pulido de superficies de carpintería, limpieza de cintas transportadoras y otros trabajos de limpieza.
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

AceroCepillo de mantenimiento tipo J4954458237456Para eliminar el óxido, pretratamiento para pintar / pelar / revestir, desbarbar, varios trabajos de granallado.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

LatónCepillo de mantenimiento tipo J4954458237463Para el pulido de latón y cobre, acabado muaré de productos de madera, acabado pulido de productos de aleación y siesta de productos de lana.
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Pelo de cerdoCepillo de mantenimiento tipo J4954458237470Para productos chapados, productos de madera, acristalamiento de plásticos y cintas transportadoras de limpieza.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de canal Características Mango (con soportes de refuerzo), resistencia mejorada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico