(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

AT transportador

AT transportador
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Longitud total de la viga (mm): 180
· Diámetro (mm): 140
· Dimensiones del tablero transportador (mm): Radio 70 X espesor 1,2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.70

 
Número de Parte
NO.70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Diámetro(mm) 140
Longitud total del haz(mm) 180 Dimensiones de la placa transportadora(mm) Radio 70 X espesor 1.2 Tamaño de poste(mm) 180 x ancho 15 x espesor 1.2
Escala del tablero del transportador 1 ° Paso a través X 90 ° Material Acero inoxidable Masa(g) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.70 de la serie AT transportador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico