(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alcance de sonido MP-1 (Números de pieza)

Alcance de sonido MP-1
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Sistema de alcance de sonido
· Escribe: Receptor binaural
· Peso corporal principal (sol): 100
· Relleno: Tipo de junta de 2 etapas
· Longitud efectiva (mm): 260 to 500

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP-1

 
Número de Parte
MP-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sistema de alcance de sonido Tipo Receptor Binaural Relleno Tipo de junta de 2 etapas
Longitud efectiva(mm) 260~500 Material del cuerpo principal Hecho de resina ABS Dimensiones del cuerpo principal(mm) φ38×65
Accesorio Estuche blando, poste de extensión x 1 Peso corporal principal(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP-1 de la serie Alcance de sonido MP-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico