(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se puede usar para guardar herramientas cuidadosamente dentro de la caja de herramientas o gabinete.
· Los pasadores de la base y el bastidor se pueden reorganizar y organizar libremente según se desee.
· Utiliza resina PP.
· Ligero y excelente en resistencia química.
[Aplicaciones]
· Accesorios para productos de almacenamiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TEH1SM
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Caja de herramientas | Tipo de caja de herramientas | Otro | Masa(g) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de detalles | Estante de la llave | Ancho(mm) | 180 | Altura(mm) | 140 |
Establecer contenido | 3 piezas | Trusco Code | 373-8591 | Características | Se puede utilizar para guardar herramientas cuidadosamente dentro de la caja de herramientas o el gabinete. La base y los pasadores del bastidor se pueden reorganizar y organizar libremente según se desee. Utiliza resina PP. Ligero con excelente resistencia química. |
Aplicación | Accesorios para productos de almacenaje | Material del cuerpo principal | Resina PP | Masa(g/set) | 200 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEH1SM de la serie Estante de la llave.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente