(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este es un soporte dedicado que se puede usar de forma independiente para cajas metálicas de almacenamiento delgado EKS-101 y EKS-103.
[Aplicaciones]
· Opciones para productos de almacenamiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EKS-301
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Caja de herramientas | Tipo de caja de herramientas | Otro | Profundidad de dimensiones externas(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones exteriores Altura(mm) | 197 | Trusco Code | 395-7853 | Características | Este es un soporte dedicado que se puede usar de forma independiente para cajas metálicas de almacenamiento delgado EKS-101 y EKS-103. |
Material del cuerpo principal | Acero | Masa(g / grupo) | 2600 | Número de juegos incluidos(pieza) | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EKS-301 de la serie Soporte de escritorio de caja metálica de tipo delgado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente