(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja de metal de apertura simple

Caja de metal de apertura simple

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una caja metálica con forma de tronco
· Conveniente para el manejo de herramientas y piezas.
[Aplicaciones]
· Productos de almacenamiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EKB-3

Número de Parte
EKB-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 275×150×35
Color de la caja Plata Masa(g) 600 Trusco Code 383-7556
Características Una caja de metal con forma de baúl. Conveniente para la gestión, etc., de herramientas y piezas. Material del cuerpo principal Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EKB-3 de la serie Caja de metal de apertura simple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico