(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas (tipo de carcasa metálica de una sola puerta) (ángulo de inserción de 9,5 mm) Rojo

Juego de herramientas (tipo de carcasa metálica de una sola puerta) (ángulo de inserción de 9,5 mm) Rojo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es ideal para trabajos ligeros y trabajos de mecánica doméstica.
· Tamaño compacto para facilitar su transporte.
· Viene con una bandeja de piezas útil y una bandeja de transporte.
· Es un conjunto cuidadosamente seleccionado que proporciona herramientas esenciales.
[Aplicaciones]
· Es ideal para trabajos ligeros y trabajos de mecánica doméstica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SK3434S

Número de Parte
SK3434S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 405×200×170
Establecer contenido(Puntos) 43 Color de la caja Rojo Ángulo de inserción(mm) 9.5
Trusco Code 337-4793 Características Es ideal para trabajos ligeros y trabajos de mecánica doméstica. Es un tamaño compacto que es fácil de transportar. Viene con una útil bandeja de piezas y una bandeja de transporte. Masa(g/set) 10000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK3434S de la serie Juego de herramientas (tipo de carcasa metálica de una sola puerta) (ángulo de inserción de 9,5 mm) Rojo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico