(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Baúl de aluminio

Baúl de aluminio

[Caracteristicas]
· Un baúl profesional de aluminio muy elegante y duradero.
· Equipado con una bisagra de tipo triple que puede soportar el almacenamiento de objetos pesados. Ideal para el transporte y almacenamiento de instrumentos y equipos electrónicos.
· La superficie moleteada hace que los rasguños sean menos visibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TACT-450
TACT-530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Código JAN Trusco Code Material Especificación 1 Accesorio
1 Pieza(s)

11 Días o más

450×330×13541004353141204989999322569488-7425Cuerpo: aleación de aluminio, Hombro: polipropileno (PP)Forma de onda de uretano suave, uretano suave perforado, panel de herramientasClave: 2 piezas, cojín, correa para el hombro: 1 pieza
1 Pieza(s)

11 Días o más

525×338×18545005103261634989999322576488-7441Cuerpo: aleación de aluminio.Forma de onda de uretano suave, uretano suave perforadoClave: 2 piezas, cojín

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico