(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 12,7 mm / tipo delgado profundo)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 12,7 mm / tipo delgado profundo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo delgado que se puede usar fácilmente en lugares estrechos.
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP4L-17TP
BP4L-19TP
BP4L-21TP
BP4L-27TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1780307-9619187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1980307-9627195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2180307-9635193
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27100307-9686424

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accesorio Pin, anillo Características Un tipo delgado que se puede usar fácilmente en espacios reducidos. El sistema AMBAC evita que el pasador se dispare durante el uso. El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico