(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mango de trinquete (ángulo de inserción 25.4 mm)

Mango de trinquete (ángulo de inserción 25.4 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un mango de trinquete de tipo ovalado.
· Utiliza un engranaje con 40 dientes y tiene una alimentación de 9 °.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BR8A

Número de Parte
BR8A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 25.4
Longitud total (dimensión L)(mm) 720 El número de dientes(hoja) 40 Trusco Code 381-0615
Masa(g) 4300 Características Es un mango de trinquete de tipo ovalado. Utiliza un engranaje con 40 dientes y tiene una alimentación de 9 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BR8A de la serie Mango de trinquete (ángulo de inserción 25.4 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico