(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete corto (accionamiento cuadrado de 6,3 mm)

Mango de trinquete corto (accionamiento cuadrado de 6,3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BR2FS
  • BR2S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo corto compacto. Óptimo para trabajar en espacios reducidos.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
· Adopta engranajes de 36 dientes.
· Este es un tipo estándar con un mango largo estándar.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR2FS
BR2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Giratorio Tipo Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleTipo corto compacto giratorio373-3190130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA-373-321190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Longitud total (dimensión L)(mm) 80 El número de dientes(hoja) 36 Características Un tipo corto compacto. Ideal para trabajar en lugares estrechos. Adopta una garra integrada y tiene un grosor de cabeza que se ha reducido en un 20% más pequeño que nuestra cabeza compacta anterior. Se utilizan engranajes de 36 dientes. La longitud del mango es estándar. También adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico