(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opciones de llave de tubo: adaptador, ajuste eléctrico KTC, BA

Opciones de llave de tubo: adaptador, ajuste eléctrico KTC, BA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BA32
  • BA34
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.
· Es un accesorio que conecta las tomas con diferentes ángulos de inserción y la herramienta de accionamiento.
· El ruido se mantiene al mínimo, y uno tiene la sensación de una inserción estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BA23
BA32
BA34
BA43
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.56.3522Cóncavo 6.3/Convexo 9.5307-571115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.359.525Cóncavo 9.5/Convexo 6.3307-572920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.79.529.5Cóncavo 9.5/Convexo 12.7307-573738
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.512.735Cóncavo 12.7/Convexo 9.5307-574545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Adaptador de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Características El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones. Es un accesorio que conecta las tomas con diferentes ángulos de inserción y la herramienta de accionamiento.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico