(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de enchufes (hexagonales, con soporte) HS210

Juego de enchufes (hexagonales, con soporte) HS210

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de dados para usar para apretar / aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Diseño de subtense hexagonal que puede acceder firmemente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete.
· Demuestra operabilidad buena y segura.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS210

 
Número de Parte
HS210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 200 Establecer contenido 1 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14, con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS210 de la serie Juego de enchufes (hexagonales, con soporte) HS210.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico