(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Barra de extensión (tipo columpio) - KYOTO TOOL

Barra de extensión (tipo columpio) - KYOTO TOOL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tamaño de unidad cuadrada 6.3 (BE2-030JW, BE2-050JW, BE2-075JW, BE2-100JW, BE2-150JW, BE2-200JW, BE2-270JW)
  • Tamaño de unidad cuadrada 9.5 (BE3-030JW, BE3-050JW, BE3-075JW, BE3-1000JW, BE3-100JW, BE3-150JW, BE3-200JW, BE3-270JW, BE3-600JW)
  • Tamaño de unidad cuadrada 12.7 (BE4-050JW, BE4-075JW, BE4-100JW, BE4-150JW, BE4-200JW, BE4-270JW)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El ángulo de giro se puede establecer en 13 ° aún más práctico para lograr un giro completo. La tolerancia dimensional de la unidad está configurada para ser aún más pequeña, manteniendo el ruido al mínimo.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BE3-075JW
BE3-150JW
BE3-270JW
BE3-600JW
BE4-075JW
BE4-100JW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.575Cóncavo / Convexo 9.5307-591575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5150Cóncavo / Convexo 9.5307-5931140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5270Cóncavo / Convexo 9.5307-5958250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5600Cóncavo / Convexo 9.5307-5966530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.775Cóncavo / Convexo 12.7307-6075140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7100Cóncavo / Convexo 12.7307-6083170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Barra de extensión de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Características El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones. Ajuste el ángulo de oscilación a 13 ° aún más práctico para lograr un giro completo. La tolerancia dimensional de la unidad está configurada para ser aún más pequeña, manteniendo el ruido al mínimo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico