(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso Torx a prueba de manipulaciones en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm, con soporte de enchufe) (Números de pieza)

Juego de llaves de vaso Torx a prueba de manipulaciones en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm, con soporte de enchufe)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Torx a prueba de manipulaciones en forma de T.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBT3S08TH
TBT308TH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Tipo Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT3-T20HS・T25HS・T27HS・T30HS・T40HS・T45HS・T50HS・T55HSCorto307-8612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55HEstándar307-8604

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Broca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 4.40 / 5.49 / 6.60 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 Establecer contenido (elementos) 8
Accesorio Titular del zócalo Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. A prueba de manipulaciones en forma de T. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones. Masa(g / set) 610

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico