(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso hexagonales (con soporte)

Juego de llaves de vaso hexagonales (con soporte)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TBT306H
  • TBT407H
  • TBT205H
  • TBT2L06BPBH
  • TBT3L07BPBH
  • TBT4L04BPBH
  • TBT309BH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBT2L04BPH
TBT2L04H
TBT2L06BH
TBT2L06BPBH
TBT3L06BPH
TBT3L07BPBH
TBT3L09BH
TBT3L09H
TBT3S09BH
TBT3S09H
TBT3SS09H
TBT4L04BPBH
TBT4L04BPH
TBT4L09BH
TBT4L09H
TBT205H
TBT206BH
TBT306H
TBT309BH
TBT310H
TBT407H
TBT410H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Tipo de detalles Establecer contenido (elementos) Establecer contenido Tipo Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.33 ~ 6Ángulo de inserción 6.3 mm43、4、5、6BP largo383-9451275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33 ~ 6Ángulo de inserción 6.3 mm43、4、5、6Largo383-9460275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 6.3 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4Largo383-9478390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 6.3 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4BP largo383-9486390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 9.5 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16BP largo307-7501510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.51/4 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 9.5 mm71/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16BP largo383-9524580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 9.5 mm91/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Largo383-9532865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53 ~ 12Ángulo de inserción 9.5 mm93、4、5、6、7、8、9、10、12Largo307-7497945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 9.5 mm91/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Corto383-9541580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53 ~ 12Ángulo de inserción 9.5 mm93、4、5、6、7、8、9、10、12Corto307-7489620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53 ~ 12Ángulo de inserción 9.5 mm93、4、5、6、7、8、9、10、12Achaparrado383-9559562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71/4 / 3/16 / 5/16 / 7/32Ángulo de inserción 12.7 mm43/16、7/32、1/4、5/16BP largo383-9575500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75 ~ 8Ángulo de inserción 12.7 mm45、6、7、8BP largo307-7543520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.71/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16Ángulo de inserción 12.7 mm93/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8Largo383-95831700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75 ~ 17Ángulo de inserción 12.7 mm95、6、7、8、9、10、12、14、17Largo307-75351500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33 ~ 6Ángulo de inserción 6.3 mm53, 4, 5, 6, (+) Número 2Estándar383-9419245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 6.3 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4Estándar383-9427280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.54 ~ 10Ángulo de inserción 9.5 mm64, 5, 6, 8, 10, (+) Número 2Estándar307-7462405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Ángulo de inserción 9.5 mm91/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Estándar383-9516645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53 ~ 12Ángulo de inserción 9.5 mm103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, (+) Número 2Estándar307-7471745
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75 ~ 14Ángulo de inserción 12.7 mm75, 6, 8, 10, 12, 14, (+) Número 2Estándar307-7519770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75 ~ 17Ángulo de inserción 12.7 mm105, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, (+) Número 2Estándar307-75271300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal
Accesorio Titular del zócalo Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico