(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves de tubo: juego de llaves, 6/12 puntos, cuadro de 1/2", TB

Llaves de tubo: juego de llaves, 6/12 puntos, cuadro de 1/2", TB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TB410
  • TB415X
  • TB4L10X
  • TB413
  • TB410X
  • TB413X
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para mantenimiento de maquinaria y equipos.
· Diseño diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso para satisfacer las necesidades del usuario.
· La bandeja es difícil de romper, hecha de un molde de resina resistente y duradero.
[Aplicaciones]
· Ideal para mantenimiento de maquinaria y equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB4L10X
TB410
TB410X
TB413
TB413X
TB415X
TB420X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del zócalo Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Establecer contenido (elementos) Trusco Code Enchufe Manejar contenidos Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones8 ~ 2415307-3530Hexágono Profundo: 8, 10, 12 Doble Hexágono Profundo: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Manija de trinquete, barra de extensión (75, 150), barra de extensión oscilante (100), junta universal5000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexágono / Articulaciones8 ~ 2414307-34756 pies cuadrados: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Manija de trinquete, barra de extensión (75, 150), junta universal3400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones8 ~ 2414307-3483Hexágono: 8, 10, 12 Hexágono doble: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Manija de trinquete, barra de extensión (75, 150), junta universal3500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexágono / Articulaciones8 ~ 2719307-34916 pies cuadrados: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (75, 150), barra de extensión oscilante (100), junta universal4900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones8 ~ 2719307-3505Hexágono: 8, 10, 11, 12 Hexágono doble: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (75, 150), barra de extensión oscilante (100), junta universal4900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24,26 / 27 / 30 / 3221307-3513Hexágono: 8, 10, 11, 12 Hexágono doble: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (75, 150), barra de extensión oscilante (100), junta universal5400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones8 ~ 3226307-3521Hexágono: 8, 10, 11, 12 Hexágono doble: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (75, 150), barra de extensión oscilante (100), junta universal5800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Accesorio Titular del zócalo Características Ideal para el mantenimiento de maquinaria y equipo Diseño diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso para satisfacer las necesidades del usuario. La bandeja es difícil de romper, hecha de un molde de resina resistente y duradero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico