(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de caja larga (45 ° x 6 °, tamaño en pulgadas)

Llave de caja larga (45 ° x 6 °, tamaño en pulgadas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave de caja larga (45 ° x 6 °, tamaño en pulgadas)
  • TM506B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ángulo de desplazamiento de 45 ° x 6 ° que permite la máxima transferencia de par.
· Se utiliza una estructura seccional tipo I, lo que la hace ligera y resistente a la flexión.
· También se puede usar fácilmente con pernos y tuercas en lugares empotrados, y la cabeza se puede voltear.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.
[Aplicaciones]
· Herramientas genéricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M5-5/8X11/16

Número de Parte
M5-5/8X11/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 265 Ángulo de desplazamiento(°) 45×6 Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 5/8 / 11/16
Artículo único / conjunto Objeto unico Establecer contenido(Pulgada) 5/8、11/16 Trusco Code 383-7904
Masa(g) 171

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M5-5/8X11/16 de la serie Llave de caja larga (45 ° x 6 °, tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico