(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves finas EA615

Juego de llaves finas EA615
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 1,5 mm de espesor - 3 x 3,5, 4 x 4,5, 5 x 5,5, 6 x 6,5 mm
· 2,0 mm de espesor - 7 x 8, 9 x 10 mm
· Material-acero al cromo-vanadio
· Longitud - 120 a 125 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA615

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Número de Parte
EA615
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615 de la serie Juego de llaves finas EA615.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico