(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo combinación, MSR1A

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo combinación, MSR1A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El ángulo de desviación del trinquete es de 90 ° por lado, logrando una excelente trabajabilidad.
· Con un ángulo de alimentación de 5 ° (excluyendo 8 mm), es posible un trabajo continuo y suave en lugares estrechos.
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR1A-08F
MSR1A-10F
MSR1A-12F
MSR1A-13F
MSR1A-17F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12784.36.5392-124740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1361057.3392-127160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

147.5125.88.2392-130180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155136.18.6392-1328100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191177.610.3392-1387170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico