(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini juego de llaves (juego de 6 piezas)

Mini juego de llaves (juego de 6 piezas)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de mini llaves (juego de 6 piezas), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-510

Número de Parte
MS-510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 / 75 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 6 / 7 / 8 / 5.5 / 5 Artículo único / conjunto Establecer producto
Masa(g) 100 Establecer contenido (mm) 6 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas.
Función 1 Forma especial para la dirección de inserción seleccionable. Establecer contenido Accesorios 5 mm · 5,5 mm · 6 mm · 7 mm · 8 mm · 10 mm Notas 1 El uso incorrecto puede dañar la herramienta o causar lesiones. No utilice la llave aplicando en dirección diagonal.
Notas 2 Use el producto del tamaño aplicable. No utilice la conexión de una tubería o similar. Notas 3 Sujete firmemente dentro de la abertura. No utilice ninguna herramienta que esté rajada, astillada, desgastada, distorsionada, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-510 de la serie Mini juego de llaves (juego de 6 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico