(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación de trinquete corta (tipo de cuello giratorio doble)

Llave de compensación de trinquete corta (tipo de cuello giratorio doble)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· Una flecha indica la dirección de apriete para que la dirección de trabajo se entienda claramente.
· La parte de la caja tiene la forma Power Fit original de KTC.
· El engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 ° permite realizar operaciones de alimentación fina.
· El trabajo continuo y suave en espacios estrechos es posible con el espacio entre la parte desplazada del trinquete y la bisagra más corta, y con el espesor reducido.
· El tamaño se indica en un punto fácil de ver en la cabeza.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MR1S-1113F

Número de Parte
MR1S-1113F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 135 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 11×13 Artículo único / conjunto Objeto unico
Espesor(mm) 8.4×8.4 Trusco Code 373-6512 Masa(g) 105

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MR1S-1113F de la serie Llave de compensación de trinquete corta (tipo de cuello giratorio doble).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico