(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Agente de pulido sin cromo

Agente de pulido sin cromo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El componente principal es un abrasivo de óxido de aluminio.
· Aplique abrasivo sin cromo en la serie Felt Buff para usarlo para eliminar arañazos y para acabado de espejos.
· Dado que la superficie terminada es más fina que el colorete verde, también se usa para borrar remolinos después de usar el colorete verde.
[Aplicaciones]
· Para acabado espejo de acero, acero inoxidable, aluminio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNC-150

Número de Parte
TNC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Verde claro Profundidad(mm) 49 Altura(mm) 27
Fachada(mm) 151 Trusco Code 400-4426 Masa 370

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNC-150 de la serie Agente de pulido sin cromo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico