(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GP Sander Nylon® (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】

GP Sander Nylon® (tipo atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar tanto con acero inoxidable como con metales en general. Se puede usar para pulir con tres superficies: superior, inferior y lateral. Con el material de pulido de nylon enredado que funciona como un cojín, solo se terminará la superficie y el material pulido no se cortará demasiado profundo. Además, es posible un hermoso procesamiento de cabello mediante el uso del costado para enderezar la línea.
· Montado atornillando directamente sobre el eje de una amoladora de discos.
[Aplicaciones]
· Para el lijado sellador de piezas redondeadas, mecanizado de acero inoxidable y aluminio, carpintería, acabado de revestimiento previo y acabado de espejo de acabado satinado.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos / amoladora recta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GPSN10025-120

Número de Parte
GPSN10025-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Rueda de Paletas Tipo de detalles OD 100 mm Diámetro externo(mm) 100
Espesor(mm) 25 Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000
Número de cuchillas(hoja) 50 Tamaño de partícula(#) 120 piezas / caja.(pieza) 5
Trusco Code 116-9459 Características Para acero inoxidable y metal en general. El pulido es posible con sus superficies superior, inferior y laterales. Con el material de pulido de nylon enredado que funciona como un cojín, solo se terminará la superficie y el material pulido no se cortará demasiado. Es posible un procesamiento de cabello hermoso usando la superficie lateral para una operación recta. Conecte este producto al eje de una amoladora de discos atornillándolo directamente. Aplicación Para el lijado sellador de piezas redondeadas, mecanizado fino de acero inoxidable y aluminio, carpintería, acabado antes del revestimiento y acabado espejo con acabado satinado. Herramientas utilizadas: amoladora de discos y amoladora recta.
Velocidad máxima de rotación operativa 26,1 m/s (1570 m/min) Accesorio Con adaptador de eje de 6 mm (1 por caja) Tipo de detalles OD 100 mm
Masa(g / caja) 520

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GPSN10025-120 de la serie GP Sander Nylon® (tipo atornillado directo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico