(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de micrómetro

Soporte de micrómetro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Muestra todo su potencial en inspecciones con grandes cantidades de mediciones.
[Aplicaciones]
· Instrumento de sujeción de medidas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMS-R

Número de Parte
TMS-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte de micrómetro Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Dimensiones máximas de apertura(mm) 10 Trusco Code 415-3049 Masa(g) 990
Características Muestra todo su potencial en inspecciones con grandes cantidades de mediciones. Aplicación Instrumento de medición de retención. Micrómetro aplicable Para 25 a 100 mm
Longitud(mm) 160 Ancho(mm) 118 Altura(mm) 115

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMS-R de la serie Soporte de micrómetro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico