(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo compacto, EX170

Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo compacto, EX170
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Corte perpendicular rápido y fácil de tuberías de gran diámetro hasta 170 mm. Capaz de soldar tal cual.
· El desarrollo de una sierra de astillas especial para la Beaver SAW ha resultado en la reducción de chispas y polvo y ha permitido operaciones seguras que no dejan quemaduras ni rebabas en la superficie de corte.
· Súper ligero y compacto. Excelente en portabilidad, se puede llevar a cualquier lugar en el sitio.
· Un soporte de tubería que permite la configuración de tuberías de gran diámetro y tuberías largas por una sola persona.
· Compacto para que el trabajo pueda realizarse en un espacio estrecho.
[Aplicaciones]
· Para el corte perpendicular de una gama de tubos de nueva construcción, como tubos de acero, tubos de acero de revestimiento, tubos de hierro fundido, tubos de acero inoxidable, tubos de cobre, tubos de aluminio, varios tubos de plástico, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX170

Número de Parte
EX170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador de tubos Corriente nominal(A) 8.3 Voltaje(V) AC100
El consumo de energía(W) 790 Longitud del cable(M) 3.7 Rendimiento de corte ø15 ~ 170 mm
Trusco Code 351-5168 Masa(g) 5800 Número de rotaciones sin carga(mín-1) 3500
Longitud total(mm) 300 Ancho(mm) 220 Altura(mm) 240
Accesorio Beaver SAW Carbide B140, soporte de tubería para 170 × 4, gafas protectoras, bolsa de transporte Sierra de viruta aplicable Carburo B140 (EX10486) Características Puede realizar un corte perpendicular de manera fácil y rápida en tuberías de gran diámetro de hasta 170 mm. También es posible soldar en dichas condiciones. El desarrollo de una sierra de astillas especial para la Beaver SAW ha resultado en la reducción de chispas y polvo y ha permitido operaciones seguras que no dejan quemaduras ni rebabas en la superficie de corte.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX170 de la serie Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo compacto, EX170.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico