(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 30 grados, 151-29147 (Números de pieza)

Cuchillas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 30 grados, 151-29147
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 30°
· Solicitud: circunferencia exterior
· Ángulo de la hoja (°): 30

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29147

 
Número de Parte
151-29147
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 30° Aplicación Circunferencia exterior Ángulo de la cuchilla(°) 30
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, acero, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Características Tubo / circunferencia exterior de barras redondas, etc. (hasta ø26 mm)
Eje largo (soporte aplicable) Soporte F, Soporte FR Eje largo (mango aplicable) Mango II de largo alcance, Mango A (hecho en resina), Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29147 de la serie Cuchillas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 30 grados, 151-29147.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico