(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchillas de desbarbado: kit universal para el procesamiento de láminas, 154-00038

Cuchillas de desbarbado: kit universal para el procesamiento de láminas, 154-00038
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero, placa biselada, circunferencia interior delantera y trasera al mismo tiempo, plano
· Tipo de producto: Kit universal para materiales generales y en láminas.
· Característica: Es un kit que se puede utilizar en el procesamiento de diversos materiales laminados como metal, plástico, acrílico, etc. También es adecuado para el procesamiento general de bordes. Se puede utilizar para ambos tipos de procesamiento al mismo tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

154-00038

Número de Parte
154-00038
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, chaflán de placa, circunferencia interior frontal y posterior al mismo tiempo, plano
tipo de producto Kit universal para materiales generales y en hojas. Características Es un kit que se puede usar en diversos procesos de material en láminas como metal, plástico, acrílico, etc. También es adecuado para el procesamiento general de bordes. Se puede utilizar para ambos tipos de procesamiento al mismo tiempo. Contenido del kit (mango) Mango II Mango de largo alcance
Contenido del kit (soporte elástico) Tipo B, Tipo BR, Tipo D5, Tipo E Contenido del kit (cuchilla) B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85 x 1 cada uno, R10, R30 x 2 cada uno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 154-00038 de la serie Cuchillas de desbarbado: kit universal para el procesamiento de láminas, 154-00038.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico