(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 60 grados, 151-29026【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 60 grados, 151-29026
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 60°
· Solicitud: Avión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29026

Número de Parte
151-29026
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero reforzado / Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 60° Aplicación Avión
Tipo de detalles Punta de carburo Ángulo de la cuchilla(°) 60 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, acero endurecido, plástico
Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29026 Características Aguja de trazado, re-pulible
Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29026 de la serie Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 60 grados, 151-29026.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico