(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Manual
· Contenido: Poseedor
· Solicitud: Para todas las cuchillas tipo E
· Característica: Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir trabajar en lugares a los que no se puede llegar con el modelo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el mismo número de modelo que el de la hoja (ejemplo: El soporte B es adecuado para el modelo de cuchilla n.
· Poseedor: titular de la E
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
153-29004
Modelo | Manual | Contenido | Soporte | Aplicación | Para todas las cuchillas tipo E |
---|---|---|---|---|---|
Características | Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir el trabajo en lugares a los que no puede llegar el tipo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el número de modelo igual que el de la hoja (Ejemplo: el soporte B es adecuado para los números de modelo de hoja "B10", "B12P", etc. "Soporte E" es adecuado para el número de modelo de hoja "E100"). Todos los soportes retráctiles son adecuados para el mango de largo alcance Mango II, el mango A (de papel de árbol) y el mango AL (de aluminio). | Soporte | E Holder |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 153-29004 de la serie Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo E, 153-29004.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente