(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: HSS de cobalto, ángulo de 45 grados, bordes rectos/agujeros, 151-29215【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Hojas de desbarbado: HSS de cobalto, ángulo de 45 grados, bordes rectos/agujeros, 151-29215
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Acero rápido al cobalto
· Corte en ángulo: 45°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29215

 
Número de Parte
151-29215
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Material Cobalt HSS Ángulo de corte 45° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
Tipo de detalles Cobalt HSS Ángulo de la cuchilla(°) 45 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, plástico
Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29215 Características Hoja de cobalto de larga duración, misma forma que N1
Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29215 de la serie Hojas de desbarbado: HSS de cobalto, ángulo de 45 grados, bordes rectos/agujeros, 151-29215.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico