(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MMS Potentes tipos de sierra de metal, productos no tratados

MMS Potentes tipos de sierra de metal, productos no tratados
  • Descuento por volumen

· Material: Acero de alta velocidad
· Diámetro del agujero (mm): 25.4
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia dimensional de forma externa (mm): 0 to +1
· Tolerancia dimensional del diámetro del agujero.: H7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MMS075X010P06
MMS075X011P06
MMS075X012P06
MMS075X013P06
MMS075X014P06
MMS075X015P06
MMS075X016P06
MMS075X017P06
MMS075X018P06
MMS075X019P06
MMS075X020P06
MMS075X021P06
MMS075X022P06
MMS075X023P06
MMS075X024P06
MMS075X025P06
MMS075X026P06
MMS075X027P06
MMS075X028P06
MMS075X029P06
MMS075X030P06
MMS100X010P06
MMS100X011P06
MMS100X012P06
MMS100X013P06
MMS100X014P06
MMS100X015P06
MMS100X016P06
MMS100X017P06
MMS100X018P06
MMS100X019P06
MMS100X020P06
MMS100X021P06
MMS100X022P06
MMS100X023P06
MMS100X024P06
MMS100X025P06
MMS100X026P06
MMS100X027P06
MMS100X028P06
MMS100X029P06
MMS100X030P06
MMS125X010P06
MMS125X011P06
MMS125X012P06
MMS125X013P06
MMS125X014P06
MMS125X015P06
MMS125X016P06
MMS125X017P06
MMS125X018P06
MMS125X019P06
MMS125X020P06
MMS125X021P06
MMS125X022P06
MMS125X023P06
MMS125X024P06
MMS125X025P06
MMS125X026P06
MMS125X027P06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Pitch
(mm)
tipo de cuchilla Numero de flautas Diámetro del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7516Hoja en forma de W (hoja curvilínea)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.16Hoja en forma de W (hoja curvilínea)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.26Hoja en forma de W (hoja curvilínea)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.36Hoja en forma de W (hoja curvilínea)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.46Hoja en forma de W (hoja curvilínea)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.56Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.66Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.76Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.86Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751.96Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7526Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.16Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.26Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.36Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.46Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.56Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.66Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.76Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.86Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752.96Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7536Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10016Hoja en forma de W (hoja curvilínea)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.16Hoja en forma de W (hoja curvilínea)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.26Hoja en forma de W (hoja curvilínea)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.36Hoja en forma de W (hoja curvilínea)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.46Hoja en forma de W (hoja curvilínea)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.56Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.66Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.76Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.86Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1001.96Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10026Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.16Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.26Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.36Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.46Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.56Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.66Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.76Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.86Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.96Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10036Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)5045
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12516Hoja en forma de W (hoja curvilínea)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.16Hoja en forma de W (hoja curvilínea)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.26Hoja en forma de W (hoja curvilínea)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.36Hoja en forma de W (hoja curvilínea)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.46Hoja en forma de W (hoja curvilínea)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.56Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.66Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.76Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.86Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1251.96Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12526Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.16Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.26Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.36Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.46Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.56Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.66Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1252.76Tipo de cuchilla BW (cuchilla alternativa)6450

Cargando…

Información básica

Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad Diámetro del agujero(mm) 25.4
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) 0~+1 Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico