(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresadora de ranuras FMB 70 Diam. (72 cuchillas), sin revestimiento (Números de pieza)

Fresadora de ranuras FMB 70 Diam. (72 cuchillas), sin revestimiento
  • Descuento por volumen

· Material: Acero de alta velocidad
· Diámetro mayor (mm): 70
· Diámetro del agujero (mm): 25.4
· Número de flautas: 72
· Recubrimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FMB008
FMB010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 70 Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad
Diámetro del agujero(mm) 25.4 Numero de flautas 72 Revestimiento Sin recubrimiento
Grosor Tolerancia Dimensional(mm) ±0.02 Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) ±0.31 Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7
Vibración en el costado(mm) 0.12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico