(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de cuchilla corta. Una caña recta. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CR060
Diámetro de herramienta(mm) | 6 | Tipo de caña | varilla recta | material de trabajo | acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la ranura(mm) | 30 | Revestimiento S / N | NA | Forma del surco | Recto |
Base Blade Y/N | NA | Número de flautas NT | 6 | Longitud total L(mm) | 130 |
Diámetro de la manija D(mm) | 5 | Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS | Tolerancia de diámetro | m5 |
Ángulo de chaflán de la punta | 45° | Longitud de la caña(mm) | 50 | BT. | 0.03/100 |
Detalles de tolerancia de diámetro | +0.004~+0.009 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CR060 de la serie Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo plato, CR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente