(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - Vástago cónico Morse, tipo puente, BR

Escariadores rectos HSS - Vástago cónico Morse, tipo puente, BR
  • Descuento por volumen

Se utiliza para grandes cantidades de escariador. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR140
BR145
BR150
BR155
BR160
BR165
BR170
BR175
BR180
BR185
BR190
BR195
BR200
BR205
BR210
BR215
BR220
BR225
BR230
BR235
BR240
BR245
BR250
BR255
BR260
BR265
BR270
BR275
BR280
BR285
BR290
BR295
BR300
BR305
BR310
BR315
BR320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Número de flautas NT Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago No Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1411010560200MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.511010560200MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1511010.5560200MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.511011560200MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1611011.5560200MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.511012560200MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1712012.5560210MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.512013560210MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1812013.5560210MT2-0.027~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.512014560210MT2-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1912014.5560210MT2-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.514014.5575260MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2014014.5575260MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.514015575260MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2115515.5575270MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.515516575270MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2215516.5575270MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.515517575270MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2315517.5575270MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.515518575270MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2416518.5575280MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.516519575280MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2516519.5575280MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.516519.2690280MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2618020690310MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.518020.5690310MT3+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2718021690310MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.518021.5690310MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2818022690310MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.518022.5690310MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2919023690320MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.519023.5690320MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3019024690320MT3-0.033~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.519024.5690320MT3-0.039~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3119025690320MT3-0.039~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31.519025.5690320MT3-0.039~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3219026690320MT3-0.039~0
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Número de flautas NT Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
vástago No Detalles de tolerancia de diámetro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Morse Taper Shank material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Tolerancia de diámetro h8 Ángulo de chaflán de la punta 55° Cono de chaflán 1/12
BT. 0.03/100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico