(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores helicoidales de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos, CHRSM, cortos

Escariadores helicoidales de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos, CHRSM, cortos
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. Fresa helicoidal de carburo (CHR/CHRM) Tipo corto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHRSM0295
CHRSM0296
CHRSM0297
CHRSM0298
CHRSM0299
CHRSM0300
CHRSM0301
CHRSM0302
CHRSM0303
CHRSM0304
CHRSM0305
CHRSM0395
CHRSM0396
CHRSM0397
CHRSM0398
CHRSM0399
CHRSM0400
CHRSM0401
CHRSM0402
CHRSM0403
CHRSM0404
CHRSM0405
CHRSM0495
CHRSM0496
CHRSM0497
CHRSM0498
CHRSM0499
CHRSM0500
CHRSM0501
CHRSM0502
CHRSM0503
CHRSM0504
CHRSM0505
CHRSM0595
CHRSM0596
CHRSM0597
CHRSM0598
CHRSM0599
CHRSM0600
CHRSM0601
CHRSM0602
CHRSM0603
CHRSM0604
CHRSM0605
CHRSM0695
CHRSM0696
CHRSM0697
CHRSM0698
CHRSM0699
CHRSM0700
CHRSM0701
CHRSM0702
CHRSM0703
CHRSM0704
CHRSM0705
CHRSM0795
CHRSM0796
CHRSM0797
CHRSM0798
CHRSM0799
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.95220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.96220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.97220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.98220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.99220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.01220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.02220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.03220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.04220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.05220.5603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.95220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.96220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.97220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.98220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.99220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.01220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.02220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.03220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.04220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.05220.5604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.95250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.96250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.97250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.98250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.99250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.01250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.02250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.03250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.04250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.05250.5705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.95300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.96300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.97300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.98300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.99300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.01300.8806
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.02300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.03300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.04300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.05300.8806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.95301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.96301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.97301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.98301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.99301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.01301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.02301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.03301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.04301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.05301807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.95301808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.96301808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.97301808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.98301808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.99301808

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA Número de flautas NT 4
Tipo de material de herramienta Carburo Tolerancia de diámetro 0~+0.005 Ángulo de chaflán de la punta 30°
Ángulo de torsión 30°L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico