(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariador de carburo Serie R con orificio de aceite CR-H

Escariador de carburo Serie R con orificio de aceite CR-H
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al agregar un orificio de aceite, se puede suprimir la influencia del calor durante el mecanizado y se mejora la resistencia a la abrasión.
· La corta longitud del producto mejora la rigidez de la herramienta y permite un mecanizado aún más preciso.
· Al igual que con la Serie R, es capaz de mecanizar todo, desde materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable hasta el acero de alta dureza.
· Se adopta una tolerancia del diámetro de la cuchilla de + 0.005/0.
· Al inyectar aceite de corte desde el orificio de aceite provisto en la ranura de la cuchilla y aplicarlo directamente a la punta de la cuchilla, se puede suprimir la influencia del calor durante el mecanizado.

(i)Advertencia

  • Para un mejor mecanizado, se recomienda la combinación de lubricación interna y externa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR8.005H

Número de Parte
CR8.005H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 8.005$8.005 Material de trabajo Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable Longitud de la ranura(mm) 24$24
Presencia de recubrimiento Disponible Forma del surco Espiral Base-Blade Availability NA
Longitud total L(mm) 85$85 diámetro del vástago d 8.0$8.0 Longitud debajo del cuello ℓ2(mm) 48
Longitud de agarre B(mm) 1.0$1.0 Tolerancia de diámetro(mm) 0 a 0.005 Tipo de recubrimiento Recubrimiento púrpura
Numero de flautas 4$4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CR8.005H de la serie Escariador de carburo Serie R con orificio de aceite CR-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm