(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo solido. Fresa helicoidal de carburo (CHR/CHRM) Tipo corto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CHRS100
Diámetro de herramienta(mm) | 10 | Tipo de caña | End Mill Shank |
---|---|---|---|
material de trabajo | acero en general[◎] / Acero templado y revenido[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Longitud de la ranura(mm) | 35 |
Revestimiento S / N | NA | Forma del surco | Helicoidal |
Base Blade Y/N | NA | Número de flautas NT | 4 |
Longitud del chaflán(mm) | 1 | Longitud total L(mm) | 90 |
Diámetro de la manija D(mm) | 10 | Tipo de material de herramienta | Carburo |
Mostrar más | |||
Tolerancia de diámetro | m5 | Ángulo de chaflán de la punta | 30° |
Detalles de tolerancia de diámetro | +0.006~+0.012 | Ángulo de torsión | 30°L |
Mostrar menos |
Diámetro de herramienta(mm) | 10 | Tipo de caña | End Mill Shank | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la ranura(mm) | 35 | Revestimiento S / N | NA | Forma del surco | Helicoidal |
Base Blade Y/N | NA | Número de flautas NT | 4 | Longitud del chaflán(mm) | 1 |
Longitud total L(mm) | 90 | Diámetro de la manija D(mm) | 10 | Tipo de material de herramienta | Carburo |
Tolerancia de diámetro | m5 | Ángulo de chaflán de la punta | 30° | Detalles de tolerancia de diámetro | +0.006~+0.012 |
Ángulo de torsión | 30°L |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CHRS100 de la serie Escariadores helicoidales de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos, CHRS, cortos.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente