(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo largo SAE3L de hélice alta para aluminio, 3 flautas, sin revestimiento (Números de pieza)

Fresa de extremo largo SAE3L de hélice alta para aluminio, 3 flautas, sin revestimiento
  • Descuento por volumen

Un tipo de vástago largo, también cuenta con alivio de cuello, lo que permite una operación de grabado profundo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAE3L030
SAE3L040
SAE3L050
SAE3L060
SAE3L080
SAE3L100
SAE3L120
SAE3L160
SAE3L200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310670152.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412670203.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515680254.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6156800305.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820890367.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102510100459.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1230121105011.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1636161406415.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2045201508019.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico