(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una lupa que es fácil de ver y agarrar.
[Caracteristicas]
· Se utiliza una lente de cristal de alta calidad resistente a los arañazos.
· Con forma de agarre para un agarre fácil
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
75793
Modelo del Producto | Lupa de mano | Aumento(veces) | 2.5 | Con / sin luz LED | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | NA | Tamaño de la lente(mm) | φ75 | Masa(g) | 96 |
Material | Cuerpo principal (marco, mango): resina ABS | Tamaño(mm) | 192×83×17 | Características | Es una lupa que es fácil de ver y comprender. Utiliza una lente de vidrio de alta calidad resistente a los arañazos. |
Aplicación | Para leer letras pequeñas en un periódico o un diccionario. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente