(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multímetro digital compatible con PC DT9602R +

Multímetro digital compatible con PC DT9602R +
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: probador digital
· Ancho (mm): 98
· Profundidad (mm): 39
· Altura (mm): 177
· voltaje CC (v): 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DT9602R+

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Modelo del ProductoProbador digitalVoltaje DC(V)600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V
voltaje de corriente alterna(V)6V/60V/600V/750VCorriente continua(A)600μA/6000μA/60 mA/600 mA/6 A/10 A
Corriente alterna(A)600μA/6000μA/60 mA/600 mA/6 A/10 AAncho(mm)98
Profundidad(mm)39Altura(mm)177
Banda de frecuencia9.999 Hz ~ 10 MHzCapacidad40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
Ω600Ω/6K/60K/600K/6M/60MΩFuente de alimentación006P(9V)×1
Mostrar más
Masa(g)Aproximadamente 300Porcentaje de obligaciones0.1%~99.9%
Temperatura-50℃~700℃AccesorioManual de instrucciones, batería, cable de prueba, kit de conexión para PC
Mostrar menos
Número de Parte
DT9602R+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Probador digital Voltaje DC(V) 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V voltaje de corriente alterna(V) 6V/60V/600V/750V
Corriente continua(A) 600μA/6000μA/60 mA/600 mA/6 A/10 A Corriente alterna(A) 600μA/6000μA/60 mA/600 mA/6 A/10 A Ancho(mm) 98
Profundidad(mm) 39 Altura(mm) 177 Banda de frecuencia 9.999 Hz ~ 10 MHz
Capacidad 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF Ω 600Ω/6K/60K/600K/6M/60MΩ Fuente de alimentación 006P(9V)×1
Masa(g) Aproximadamente 300 Porcentaje de obligaciones 0.1%~99.9% Temperatura -50℃~700℃
Accesorio Manual de instrucciones, batería, cable de prueba, kit de conexión para PC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DT9602R+ de la serie Multímetro digital compatible con PC DT9602R +.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico