(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Home Checker

Home Checker
  • Descuento por volumen

Voltaje de corriente alterna: 150/300
Comprobación de batería: 1.5 V: pila de botón DP,Batería de capas apiladas de 9 V
Control de conductividad: Sonido de zumbador de aproximadamente 50 Ω o menos
voltaje CC: 30
Profundidad: 32
Característica: Un probador que se puede utilizar fácilmente en el hogar. Cada rango y escala se puede clasificar por el mismo color, lo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa.
Altura: 100
código de enero: 4986702101251
Masa: Aproximadamente 135
Fuente de alimentación: UM-3 (1.5 V) X1
Modelo del Producto: probador analógico
Anchura: 69
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Home Checker, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-3H

Número de Parte
MT-3H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Probador analógico Voltaje DC(V) 30 voltaje de corriente alterna(V) 150/300
Ancho(mm) 69 Profundidad(mm) 32 Altura(mm) 100
Comprobación de batería 1.5 V: batería de botón DP, batería de capa apilada de 9 V Comprobación de conductividad Sonido de zumbador a aproximadamente 50 Ω o menos Fuente de alimentación UM-3(1.5V)X1
Código JAN 4986702101251 Masa(g) Aproximadamente 135 Características Un probador que se puede usar fácilmente en el hogar. Cada rango y escala se pueden clasificar por el mismo color, lo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico