(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini probador analógico

Mini probador analógico
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: probador analógico
· Ancho (mm): 69
· Profundidad (mm): 32
· Altura (mm): 100
· voltaje CC (v): 10 V/50 V/250 V/500 V

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-4B

Número de Parte
MT-4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Probador analógico Voltaje DC(V) 10V/50V/250V/500V voltaje de corriente alterna(V) 10V/50V/250V/500V
Corriente continua(A) 0.5A/50A/250A Ancho(mm) 69 Profundidad(mm) 32
Altura(mm) 100 Ω 1KΩ Fuente de alimentación UM-3(1.5V)X1
Código JAN 4986702101268 Masa(g) Aproximadamente 135 Prueba de la batería 1.5V/9V
Características Tamaño pequeño, incluye timbre de conducción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-4B de la serie Mini probador analógico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico