(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor digital ultravioleta

Medidor digital ultravioleta
  • Descuento por volumen

· Elemento de medición: Ultravioleta
· Longitud del cable (mm): Aproximadamente 100
· Resolución (lux): 1uW/cm² (0 a 1999)
· Exactitud: ± (4%fs+2dig)
· Dimensión (mm): 70 (W) × 131 (H) × 25 (D)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UV-340A

Número de Parte
UV-340A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos detallados de medición Ultravioleta Exactitud ± (4 % fs + 2dig) Dimensiones(mm) 70(W)X131(H)X25(D)
Sensor de dimensiones(mm) 45(W)X170(H)X32(D) Longitud del cable(mm) Aproximadamente 100 Resolución(lx) 1uW/cm² (0 ~ 1999)
Masa(g) Aproximadamente 230 Tipo Adecuado para mediciones UVA/UVB Sensor Foto diodo
Fuente de alimentación 006P(9V)X1 Rango de medición 19,990/1,999 uW/cm² (Rango HI/LOW) Medida de forma de onda 290 nm ~ 390 nm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UV-340A de la serie Medidor digital ultravioleta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico