(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Anemómetro registrador de datos AM-4207SD

Anemómetro registrador de datos AM-4207SD
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: AM-4207SD
· Cuerpo
· Tamaño: 177 × 68 × 45 mm
· Rango de medicion: Velocidad del viento/0,4 - 30,0 m, temperatura (termopar K)/0 - 50 (-50 - 1300)°C
· Resolución: Velocidad del viento/0,1 m/S, temperatura (termopar K)/0,1 (0,1)°C
· Exactitud: Velocidad del viento/+/- 2% + 0,2 m/S, temperatura (termopar K)/+/- 0,8 (+/- 0,4% + 0,5)°C
· Función: Retención de datos, visualización máxima/mínima
· Con retroiluminación
· Salida de datos: Tarjeta SD, RS232C, USB
· Fuente de alimentación: Batería AA x 6 piezas (incluidas para prueba) 9 V CC (El adaptador de CA se vende por separado)
· Peso corporal: 489 g
· Accesorios: Tarjeta SD (4 GB), estuche rígido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-1943-01

 
Número de Parte
1-1943-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico