(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de registro de datos de tarjeta SD Iluminómetro digital

Tipo de registro de datos de tarjeta SD Iluminómetro digital
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Luminómetro
· Elemento de medición: Iluminancia
· Exactitud: ±4%+2 dígitos
· Rango de medición: 2000Lux (1lux)/20000Lux (10lux)/100000Lux (100lux) lux
· Dimensión (mm): 68 (W) × 177 (H) × 45 (D)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LX-1128SD

Número de Parte
LX-1128SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Iluminómetro Artículos de medida Iluminancia Rango de medición 2000Lux (1lux)/20000Lux (10lux)/100000Lux (100lux) lux
Dimensiones(mm) 68(W)X177(H)X45(D) Exactitud ± 4 % + 2dgt Masa(g) Aproximadamente 489
Tipo Iluminómetro Data Logger con ranura SD instalada Sensor Fotodiodo + filtro de corrección de color (compatible con el estándar CIE), corrección de coseno del elemento de línea de base Accesorio Tarjeta SD 1 (G), Estuche blando, Batería / Manual
Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado) Salida de datos Tarjeta SD / USB/RS232C Entorno operativo Temperatura: 0 a 50°C, Humedad: 10 a 85% HR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LX-1128SD de la serie Tipo de registro de datos de tarjeta SD Iluminómetro digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico