(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Luminómetro
· Elemento de medición: Iluminancia
· Rango de medición: 0 a 15000lux
· Dimensión (mm): 63 (W) × 105 (H) × 25 (D)
· Masa (sol): Aproximadamente 70
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LM-102
Modelo del Producto | Iluminómetro | Artículos de medida | Iluminancia | Rango de medición | 0 ~ 15000Lux |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones(mm) | 63(W)X105(H)X25(D) | Masa(g) | Aproximadamente 70 | Tipo | Iluminómetro simple |
Sensor de recepción | Batería solar amorfa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LM-102 de la serie Medidor de luz.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente