(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instrumento de medición de medio ambiente LM-8000

Instrumento de medición de medio ambiente LM-8000
  • Descuento por volumen

· Dimensión (mm): 60 (W) × 156 (H) × 33 (D)
· Masa (sol): Aproximadamente 160
· Escribe: La humedad, la temperatura, la iluminación y la velocidad del viento se pueden medir con 1 unidad.
· Accesorio: Estuche portátil / baterías / manual de usuario
· Fuente de alimentación: 006P (9 V) X1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LM-8000

Número de Parte
LM-8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura / Humedad / Iluminancia Dimensiones(mm) 60(W)X156(H)X33(D) Masa(g) Aproximadamente 160
Tipo La humedad, la temperatura, la iluminación y la velocidad del viento se pueden medir en 1 unidad. Accesorio Estuche portátil / baterías / manual del usuario Fuente de alimentación 006P(9V)X1
Rango de medición de la velocidad del viento 0.4 ~ 30.0 m/s/1.4 ~ 90.0km/h Resolución de la velocidad del viento 0.1 m/s/0.1km/h Precisión de la velocidad del viento ±3%F.S
Rango de medición de temperatura(°C) 0–50 Resolución de la temperatura(°C) 0.1 Precisión de la temperatura(°C) ±1.2
Rango de medición de humedad 10~95%RH Resolución de humedad 0.1%RH Precisión de higrómetro ±4%RH
Rango de medición de lux 0 ~ 2200Lux, 1800 ~ 20000Lux Resolución de lux 1Lux, 10Lux Precisión Lux ± 5 % rdg + 8dgt

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LM-8000 de la serie Instrumento de medición de medio ambiente LM-8000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico