(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Hojas de destornillador de repuesto (hexalobular) tipo corto

Hojas de destornillador de repuesto (hexalobular) tipo corto
  • Descuento por volumen

Hoja de destornillador hexalobular corto de la serie 215 que se vende por separado. Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
215T-8-95
215T-10-95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 15 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Longitud total(mm) 95
Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico