(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Hoja de soporte de broca hexagonal de 1/4 para destornillador conmutable

Hoja de soporte de broca hexagonal de 1/4 para destornillador conmutable
  • Descuento por volumen

Se usa uniéndolo a una broca hexagonal de 1/4 "(6,35 mm). Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

215M-140

 
Número de Parte
215M-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (pulgadas) 1/4
Longitud total(mm) 140 Peso(g) 38 Suplemento Se puede combinar y usar con mangos de 215 A, 7215AG u 8215 A para los destornilladores de repuesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 215M-140 de la serie Hoja de soporte de broca hexagonal de 1/4 para destornillador conmutable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico